text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12ESLNX200UN/2LI

Description:  12V IND NEMA 4X C/W EF39-4W-LED,ADNA

CUP: 787321154222

Unité de Batterie, Tension DC: 12V, Type d'Unité: NEMA-4X, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 200, 120/347VAC, autonome, diagnostiques, non-audible, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence