text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12ESLNX144U/2LI

Description:  12V IND NEMA 4X,EF39 RMT 6W-LED,AD

CUP: 782683567925

Unité de Batterie, Tension DC: 12V, Type d'Unité: NEMA-4X, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 144W, 120/347VAC, autonome, diagnostiques, audible, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence