Catalog No. : 12ESL72NRFBTG215LJ
Description: Unit�s � batterie en acier 12V
CUP: 787321134255
Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 72, Couleur: Blanc polaire, 120/347VAC, interface du système sans fil NEXUS, autonome, AC/DC Bloc terminal, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): aucun, Options (zone AC): aucun, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Taille de l'Armoire: A, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descriptors
Category |
Emergency Lighting |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.