n° de catalogue : 12ESL72CTP/1LI
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V
CUP: 787321168014
Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 72, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, autonome, câble sous gaine « Cabtire », bouton d’essai photoélectrique, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): aucun, Options (zone AC): aucun, une lampe, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…