text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12ESL72AVLWP/2LJ

Description:  UNITE BATTERIE

CUP: 782683469250

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 12V, Puissance de la batterie : 72W, Couleur : blanc du manufacturier, 120/347VAC, ampèremètre, voltmètre, cordon et fiche à verrouillage rotatif, interrupteur de test activé par la lumière, autonome, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 6W, Style du phare : standard, Durée d'utilisation de la batterie (minimum) : 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence