text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12ESL72AVDP/0

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 782683552006

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 72, sans phares, 120/347VAC, Tension DC: 12V, Couleur: blanc du manufacturier, autonome, Ampèremètre, Voltmètre, Délai de Temporisation (15 minutes), bouton d’essai photoélectrique, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): aucun, Options (zone AC): aucun, Type de lampe: aucune lampe, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence