text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : 12ESL36U/2LI

Description:  UN BATT 12V36W 120/347V 2XMR16 5W

CUP: 782683430335

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 36W, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, diagnostiques, audible, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Plus d’information à venir

Descriptors

Category

Emergency Lighting