text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12ESL36DT/2MK

Description:  12V STEEL EM UNIT C/W AD LD

CUP: 782683360601

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 36W, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, Délai de Temporisation (15 minutes), sectionneur lampes, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 halogène, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 12W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence