text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12ESL36CT/2LG

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 782683492241

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 36W, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, câble sous gaine « Cabtire », autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence