n° de catalogue : 12ESL360Z228/0
Description: UNITE BATTERIE
CUP: 787321133692
Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 360, sans phares, 120/347VAC, Tension DC: 12V, Couleur: blanc du manufacturier, autonome, filtre d'interférence de radioFréquence, 120VAC, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): 120VAC, Panneau de commande de zone, 4 zones, Options (zone AC): 120VAC, Type de lampe: aucune lampe, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: B
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…