text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : 12ESL360Z16/2LI

Description:  12ESL360U1ZCB5Z1/2LI

CUP: 787321187992

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 360, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, autonome, diagnostiques, audible, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): 120VAC, Panneau de commande de zone, 5 zones, Options (zone AC): 120VAC, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: B
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence