text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12ESL360BKU/2LI

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V NOIR

CUP: 782683557322

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 360W, Couleur: noir, 120/347VAC, autonome, diagnostiques, audible, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: B
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence