n° de catalogue : 12ESL360AVDRFI/2LI
Description: UNITE 12V EN ACIER A,V,TD.RFI 5W
CUP: 782683561091
Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 360W, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, autonome, Ampèremètre, Voltmètre, Délai de Temporisation (15 minutes), filtre d'interférence de radioFréquence, 120VAC, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: B
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…