text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12ESL360AV/2150LG

Description:  UNITE EN ACIER 12V A V 4W LED

CUP: 787321123068

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 360W, Couleur: Blanc polaire, 120/347VAC, autonome, am mètre, Voltmètre, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Taille de l'Armoire: B, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence