text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12ESL36-2UN/2LG

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER-PLASTIQUE 12V

CUP: 787321205658

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 12V, Puissance de la batterie (W) : 36, Couleur : blanc du fabricant, 277VAC, autonome, diagnostique, non audible, Options (entrée CA de l'unité pour l'option de détection de zone) : aucune, Options (CA de la zone) : aucune, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 4W, Style de phare: standard, Durée d'utilisation de la batterie (minimum) : 30 minutes, Taille de boîtier : A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence