text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12ESL250Z313/1LI

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 787321205016

Unité à Batterie, Type de batterie: plomb-calcium, Tension c.c.: 12 V, Puissance de la batterie: 250 , Couleur: blanc du fabricant, 120/347 Vca , autonome, diagnostique, non audible, cordon d'alimentation et fiche tournante de verrouillage, Options (entrée C.A. des zones): 120 Vca, panneux de commande de zone, 3 zones, Options (zone A.C): 120 Vca, zone(s) bouton de test, une lampe, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 12 V, Puissance de la lampe: 5 W, Style de phare: standard, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes, Taille du boîtier: B
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence