text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12ESL250Z08/0

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 787321190145

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 250, sans phares, 120/347VAC, Tension DC: 12V, Couleur: blanc du manufacturier, autonome, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): 120VAC, Panneau de commande de zone, 3 zones, Options (zone AC): 120VAC, Type de lampe: aucune lampe, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: B
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence