text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12ESL250U/2150LI

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 787321206457

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 12V, Puissance de la batterie (W) : 250, Couleur : blanc polaire, 120/347VAC, diagnostique, sonore, autonome, Options (entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone) : aucune, Options (AC de zone) : aucune, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 5W, Taille de boîtier : B, Durée de fonctionnement de la batterie (minimum) : 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence