text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12ESL250BWK/2LG

Description:  12V UNIT STEEL UACTDLWPRFITBACDC

CUP: 782683567451

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 250W, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, autonome, diagnostiques, audible, Ampèremètre, câble sous gaine « Cabtire », Délai de Temporisation (15 minutes), cordon et fiche tournante de verrouillage, bouton d’essai photoélectrique, filtre d'interférence de radioFréquence, 120VAC, AC/DC Bloc terminal, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): aucun, Options (zone AC): aucun, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: B
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence