text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12ESL216Z311/2LI

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 787321203791

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 12V, Puissance de la batterie (W) : 216, Couleur : blanc du manufacturier, 120/347VAC, autonome, cordon et fiche à verrouillage rotatif, interrupteur de test activé par la lumière, Bloc de connexion DC, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone) : 120VAC, panneau de contrôle de zone, 4 zones, Options (zone AC) : 120VAC, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 5W, Style du phare : standard, Durée d'utilisation de la batterie (minimum) : 30 minutes, Taille de boîtier : B
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence