text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12ESL216Z174/1LG

Description:  UNITE BATTERIE

CUP: 787321129572

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 216W, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, autonome, diagnostiques, non-audible, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): 120VAC, Panneau de commande de zone, 2 zones, Options (zone AC): 120VAC, une lampe, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minut es, Taille de l'Armoire: B
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence