text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12ESL144UNLW/1LI

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER-12V

CUP: 787321204996

Battery Unit, Battery Type: lead-calcium, Voltage DC: 12V, Battery Wattage (W): 144, Colour: factory white, 120/347VAC, self-powered, diagnostics, non-audible, cord & twist-lock plug, Options (Unit AC input for zone sensing option): none, Options (zone AC): none, one lamp, Lamp Type: MR16 LED, Lamp Voltage: 12V, Lamp Wattage: 5W, Head Style: standard, Battery Run Time (Minimum): 30 minutes, Cabinet Size: A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence