text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12ESL144ULW/2LI

Description:  12V STEEL EM UNIT C/W AD ILCT

CUP: 782683545886

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 144W, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, autonome, diagnostiques, audible, cordon et fiche tournante de verrouillage, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence