Catalog No. : 12ESL144NEXRF/2LJ
Description: UNITE BATTERIE 12V NEXUS SANS FILS
CUP: 782683495587
Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 144W, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, interface du système sans fil NEXUS, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Plus d’information à venir
Descriptors
Category |
Emergency Lighting |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.