text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12ESL144BT/2150LJ

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 787321197571

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 12V, Puissance de la batterie (W) : 144, Couleur : blanc polaire, 120/347VAC, diagnostique, audible, autonome, Bloc de terminal AC/DC, Options (entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): aucune, Options (AC de zone) : aucune, deux lampes, Type de lampe : MR16 DEL, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 6W, Taille de cabinet : A, Autonomie de la batterie (minimum) : 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence