text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12ESL130GYUN/2L15

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 787321181785

Unité de Batterie, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 130, Couleur: Gris, 120/347VAC, diagnostiques, non-audible, Deux phares, 12V, 24V-15W LED, Type d'Unité: NEMA 1, Type de Batterie: Plomb-calcium, autonome, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence