text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12ESL100UVTB/0

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 787321202855

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Puissance de la batterie (W) : 100, sans phares, 120/347VAC, Tension DC : 12V, Couleur : blanc du manufacturier, autonome, diagnostics, audible, voltmètre, Bloc de connexion DC, Options (entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone) : aucune, Options (AC de zone) : aucune, Type de lampe : aucune lampe, Durée de fonctionnement de la batterie (minimum) : 30 minutes, Taille de boîtier : A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence