text.skipToContent text.skipToNavigation

Art. Nr. : 12ESL100UP/2LJ

Omschrijving:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 782683554055

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 100W, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, autonome, diagnostiques, audible, bouton d’essai photoélectrique, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: A
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Emergency Lighting