Catalog No. : 12ESL100NEXP/0
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V
CUP: 787321199841
Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Puissance de la batterie (W) : 100, sans phare, 120/347VAC, Tension DC : 12V, Couleur : blanc du manufacturier, autonome, NexusPro, Options (entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): aucune, Options (AC de zone) : aucune, Type de lampe : aucune lampe, Autonomie de la batterie (minimum) : 30 minutes, Taille de l'armoire : A
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descriptors
Category |
Emergency Lighting |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.