text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12DEL144U/2LJ

Description:  nit�s � batterie en acier 12V

CUP: 787321160995

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 144, 120/347VAC, Tension DC: 12V, autonome, Type de lampe: MR16 DEL, deux lampes, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, diagnostiques, audible, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence