text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 127AL

Description:  EMBOUT METALLIQUE ALUMINIUM 2 PO

CUP: 786210801117

Embout métallique en aluminium. Grosseur 2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • High ribs make tightening easy with fingers or with wrench.
  • Locknut-type base gives improved bonding and resist loosening under conditions of vibration.

Descripteurs

Catégorie

Garniture électrique

Caractéristiques spéciales

Épaulement arrondi à fini lisse pour couvrir le bout du conduit et large rebord pour couvrir la débouchure.

Application

Pour conduits rigides et intermédiaires

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E23018, CSA
UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur

2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici