text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 1262

Description:  REDUCTEUR FEMELLE FTE MALL1-1/4 A 1

CUP: 786210012629

Réducteur femelle en fonte malléable. Grosseur 1-1/4 à 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Adapt any outlet to the next smaller size of conduit. Hex shoulder makes wrench tightening convienient.
  • Suitable for use in hazardous locations where general purpose equipment is specifically permitted by the NEC; Class I, Div. 2; Class II, Div. 1 & 2, NEC 501-4(b); 502-4(a)(b); 503-3(a)(b)

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Application

Female Reducer to Connect Two Different Sizes of Rigid/IMC Conduit

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/4 to 1/2 in

Diamètre extérieur

1-13/16 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici