n° de catalogue : 126
Description: EMBOUT METALLIQUE EN ACIER 1-1/2 PO
CUP: 786210001265
Embout métallique en acier. Grosseur 1-1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- High ribs make tightening easy with fingers or with wrench.
- Locknut-type base gives improved bonding and resist loosening under conditions of vibration.
Descripteurs
Catégorie |
Garniture électrique |
Caractéristiques spéciales |
Épaulement arrondi à fini lisse pour couvrir le bout du conduit et large rebord pour couvrir la débouchure. |
Application |
Pour conduits rigides et intermédiaires |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
Grosseur |
1-1/2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |