n° de catalogue : 1258
Description: REDUCTEUR FEM FTE MALL 4 A 3 1/2
CUP: 786210012582
Réducteur femelle en fonte malléable. Grosseur 4 à 3-1/2 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Adapt any outlet to the next smaller size of conduit. Hex shoulder makes wrench tightening convienient.
- Suitable for use in hazardous locations where general purpose equipment is specifically permitted by the NEC; Class I, Div. 2; Class II, Div. 1 & 2, NEC 501-4(b); 502-4(a)(b); 503-3(a)(b)
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Application |
Female Reducer to Connect Two Different Sizes of Rigid/IMC Conduit |
Spécifications
Matériau |
Fonte malléable |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
4 to 3-1/2 in |
Diamètre extérieur |
4-5/8 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |