text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 1257

Description:  REDUCTEUR FEM FTE MALL 3-1/2 A 3

CUP: 786210012575

Réducteur femelle en fonte malléable. Grosseur 3-1/2 à 3 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Adapt any outlet to the next smaller size of conduit. Hex shoulder makes wrench tightening convienient.
  • Suitable for use in hazardous locations where general purpose equipment is specifically permitted by the NEC; Class I, Div. 2; Class II, Div. 1 & 2, NEC 501-4(b); 502-4(a)(b); 503-3(a)(b)

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Application

Female Reducer to Connect Two Different Sizes of Rigid/IMC Conduit

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

3-1/2 to 3 in

Diamètre extérieur

4-1/8 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici