text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 1247

Description:  AGRAND MALE FONTE MAL 1-1/4 A 1-1/2

CUP: 786210012476

Agrandisseur mâle en fonte malléable. Grosseur 1-1/4 à 1-1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Adapt an Outlet Hole to The Next Larger Size of Conduit. Rough Ends of Conduit Carefully Covered by Built-In Bushing.

Application

Suitable for Use In Hazardous Locations Where General Purpose Equipment is Specifically Permitted by The NEC, Class I, Div. 2, Class II, Div. 1 & 2, NEC 501-4(B), 502-4(A)(B), 503-3(A)(B).

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur de manchon

1-1/4 to 1-1/2 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici