n° de catalogue : 1245
Description: AGRAND MALE FONTE MALL 1/2 A 3/4
CUP: 786210012452
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Adapt an Outlet Hole to The Next Larger Size of Conduit. Rough Ends of Conduit Carefully Covered by Built-In Bushing. |
Application |
Suitable for Use In Hazardous Locations Where General Purpose Equipment is Specifically Permitted by The NEC, Class I, Div. 2, Class II, Div. 1 & 2, NEC 501-4(B), 502-4(A)(B), 503-3(A)(B). |
Spécifications
Matériau |
Fonte malléable |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
Grosseur de manchon |
1/2 to 3/4 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |