text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 1205AKC-001

Description:  DEVIDOIR TUBE ELECT BLEU NON METAL

CUP: 34481049913

Tube électrique bleu non métallique. Grosseur nominale 1/2 pouce. Longueur de 1500 pieds sur dévidoir.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

For use in walls, floors and non-plenum ceilings

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL e73317, CSA83580

Dimensions

Grosseur nominale

1/2 pouce

Diamètre extérieur

0,84 po

Diamètre intérieur

0.56 in

Longueur

1,500 ft

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici