text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12011C-225

Description:  TENM BLEU 2 PO - 225 PI CANADA

CUP: 34481175414

Tube électrique bleu non métallique. Grosseur nominale 2 pouces. Longueur de 225 pieds sur dévidoir.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

For use in walls, floors and non-plenum ceilings

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL e73317, CSA83580

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/2 pouce

Diamètre extérieur

1.90 in

Diamètre intérieur

1.554 in

Longueur

225 ft

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 83580 185201 N/A 2101573 N/A
UL E73317 N/A FKHU N/A N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici