n° de catalogue : 12010C-750
Description: TENM BLEU 1 1/2PO- 750 PI CANADA
CUP: 34481158820
Tube électrique bleu non métallique. Grosseur nominale 1-1/2 pouce. Longueur de 750 pieds sur dévidoir.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
For use in walls, floors and non-plenum ceilings |
Spécifications
Matériau |
PVC |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Standard |
UL e73317, CSA83580 |
Dimensions
Grosseur nominale |
1-1/2 pouce |
Diamètre extérieur |
1.90 in |
Diamètre intérieur |
1.554 in |
Longueur |
750 ft |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |