text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12008Y-100

Description:  TENM JAUNE 1PO - 100 PI

CUP: 34481022015

Tube électrique jaune non métallique. Grosseur nominale 1 pouce. Longueur de 100 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • One piece ENT coupling, threaded terminator and rigid non-metallic conduit fittings are rated concrete tight without tape.
  • Lightweight, hand bendable, and free from sharp edges which reduces installation time and saves money.

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Recognized for use with PVC rigid non-metallic conduit fittings with all size of ENT.

Application

Flex-Plus Blue ENT is a non-metallic flexible raceway for use in walls, floors, and non-plenum ceilings.

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E73317

Dimensions

Grosseur nominale

1 pouce

Diamètre extérieur

1,315 po

Diamètre intérieur

1.00 in

Longueur

100 pi

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici