text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12007C-240

Description:  BOBINE TUBE ELECT BLEU NON METAL

CUP: 34481032151

Tube électrique bleu non métallique. Grosseur nominale 3/4 pouce. Longueur de 240 pieds sur bobine.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

For use in walls, floors and non-plenum ceilings

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E73317

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 pouce

Longueur

240 ft

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici