n° de catalogue : 12007C-100
Description: BOB TUBE NON MET BLEU 3/4 PO 100 PI
CUP: 34481216995
Tube électrique bleu non métallique. Grosseur nominale 3/4 pouce. Longueur de 100 pieds sur bobine.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
For use in walls, floors and non-plenum ceilings |
Spécifications
Matériau |
PVC |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Standard |
UL e73317, CSA83580 |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 pouce |
Diamètre extérieur |
0.76 in |
Diamètre intérieur |
1.05 in |
Longueur |
100 pi |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |