text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12007C-010

Description:  TUBE TENM 3/4 PO X 10 PIEDS BLEU

CUP: 34481159636

Carlon TEN Système de canalisation non métallique léger, flexible et résistant pour utilisation dans les murs, les planchers et les plafonds sans plénum.

Tube électrique bleu non métallique. Grosseur nominale 3/4 pouce. Longueur de 10 pieds. Diamètre intérieur nominal 0,76 pouce, diamètre extérieur nominal 1,05 pouce, rayon de courbure minimum 6 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Used in walls, floors and non-plenum ceilings
  • Lightweight and easy to install

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

For use in walls, floors and non-plenum ceilings

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E73317

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 pouce

Longueur

10 pieds

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 83580 185201 N/A 2101573 N/A
UL E73317 N/A FKHU N/A N/A

Durabilité

Environmental product declaration

9AKK108471A3910

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici