n° de catalogue : 12005Y-200
Description: TENM JAUNE 1/2 PO - 200 PI
CUP: 34481231806
Tube électrique jaune non métallique. Grosseur nominale 1/2 pouce. Longueur de 200 pieds sur bobine.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- One piece ENT coupling, threaded terminator and rigid non-metallic conduit fittings are rated concrete tight without tape.
- Lightweight, hand bendable, and free from sharp edges which reduces installation time and saves money.
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Recognized for use with PVC rigid non-metallic conduit fittings with all size of ENT. |
Application |
Flex-Plus Blue ENT is a non-metallic flexible raceway for use in walls, floors, and non-plenum ceilings. |
Spécifications
Matériau |
Non-métalique |
Couleur |
Jaune |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Standard |
UL E73317 |
Dimensions
Grosseur nominale |
1/2 pouce |
Diamètre extérieur |
0,84 po |
Diamètre intérieur |
0.56 in |
Longueur |
200 pi |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |