text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : R111XXXKFX4BXCSYC18Z

n° de catalogue : 11XXXKFX4BXCSYC18Z

Description:  MVR, 15KV, 1PH, NEMA 4 TERM.

CUP: 75114351270

MVR, Molded Vacuum Recloser. 1 -Phase 15kV, 150kv BIL, Pole Mount, Line and Load Arrester Brackets. NEMA 4-Hole Lugs, Wildlife Protectors Top and Side Bushings (non-vented). Customer Selected SEL Controller 0351RS0221B2E11X110X. Security Sleeve Added. 10/14 Pin Cable Assembly 40 Foot Length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Réenclencheur

Application

Single Phase

Spécifications

Tension nominale

15 kV

Ampères

800 A

Montage

Pole Mount

Température de fonctionnement

Normal -10 to +45 C , Extreme -40 to +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI C37.60-2003