text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 11C5-CRT

Description:  COUVERCLE TOUT USAGE INTERRUPTEUR

CUP: 622538116086

Fabriqué ou assemblé au Canada. Les boîtes et couvercles Iberville sont fabriqués d’acier galvanisé à chaud.Les boîtes en acier d'Iberville intègrent de nombreuses caractéristiques qui permettent d'obtenir des boîtes suffisamment robustes pour résister aux abus les plus sévères.

Couvercle boîte tout usage série 11 pour un interrupteur à bascule.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Pour installer un appareil ou fermer une boîte tout usage.
  • Vis de montage incluses.

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîte/boîtier montage en surface mural/plafond

Caractéristiques spéciales

Device mounting screw included

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Forme

Rectangulaire

Nombre de sorties

1

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA 5043

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant