text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 11749

Description:  MATRICE 12 TONNES HYDRAULIQUE

CUP: 786210117492

Matrice d"installation 12 tonnes, code de matrice 106H, code couleur noir
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Matrices pour outils de sertissage

Spécifications

Capacité

12 tonnes

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Outillage

Dimensions

Grosseur

Code cuivre 700 kcmil, AL/CU 500 kcmil

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant