n° de catalogue : 114000R
Description: REPL FEM INT ASSY 32A 3P4W 250V
CUP: 708917146407
Replacement Female Interior Assembly - Rating 30A, 3 Pole 4 wire, 250V
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
30 |
Tension nominale |
250 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |