text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 110-TB

Description:  CON ECR CONT DE MASSE-ACIER 1-1/2PO

CUP: 786210001104

Contre-écrou de continuité de masse en acier. Grosseur 1-1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Contre-écrous

Application

Pour le raccord de conduits ou connecteurs à filets externes à des ouvertures non filetées dans un boîtier ou une enceinte

Spécifications

Matériau de construction

Acier

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

UL E3060, CSA
UL E3060, CSA

Dimensions

Pas de filets

1-1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici